Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YB-105 |
YB-125 |
YB-150 |
YB-180 |
YB-200 |
YB-255 |
YB-305 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Tip Height (mm) | Pcs./ Small Box | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.93 € | 1 | 15 jours | 105 | 2 | 20 | 7 | 6 | ||
92.86 € | 1 | 14 jours | 125 | 2 | 22 | 7 | 6 | ||
105.09 € | 1 | 5 jours | 150 | 2 | 22 | 7 | - | ||
139.98 € | 1 | 14 jours | 180 | 2 | 25.4 | 7 | - | ||
175.24 € | 1 | 7 jours | 200 | 2 | 25.4 | 7 | - | ||
178.11 € | 1 | 5 jours | 255 | 2.5 | 25.4 | 7.5 | - | ||
186.93 € | 1 | 7 jours | 305 | 2.7 | 30.5 | 7.5 | - |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type à segment | Specifications | Type sec |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour béton, mortier / Matériau en pierre / Carrelage | Details Type Paragraph 1 | For Hard Materials | Details Type Paragraph 2 | Speed focused type |
Features | Excellent cutting and flexible feel. Dry. | Application | Concrete, Reinforced concrete, Hard porcelain tile, Ceramic refractory, Stone, etc. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Tip Height(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles