• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Scie basculante pour scie circulaire coulissante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CPS-190-72

Référence pièce
CPS-190-72
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Application Features JAN Code

33.17 €

7 jours 360For cutting general wood, laminated wood and plywood.Damping / Silencing Effect with Laser Slit / Made in Japan4907052363106

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Wood Outer Diameter(mm) 190 Blade thickness(mm) 2
Number of flutes(P) 72 Internal Diameter(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Scie basculante pour scie circulaire coulissante, le numéro d'article est le suivant: CPS-190-72.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CPS-190-72.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique