• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince excentrique, force élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PN-150

Référence pièce
PN-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Nominal Dimensions
(mm)
Features JAN Code

12.06 €

3 jours 140150Cuts with minimum effort. Principle of lever and mighty power / Cuts VVF3-core wire. Made in Japan4907052203716

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 150
With or without Spring NA Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 3-core x 1.6 With/without tip claw replacement function NA Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique