Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SS-80 |
SS-1000 |
SS-120 |
SS-240 |
SS-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Particle size details | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 € | 10 | 6 jours | 80 | Rough (80) | 4906702103048 | ||
3.63 € | 10 | 5 jours | 1000 | Fine (1,000) | 4906702103055 | ||
3.63 € | 10 | 5 jours | 120 | Roughness (120) | 4906702103024 | ||
3.59 € | 10 | 5 jours | 240 | Medium Grit (240) | 4906702103017 | ||
3.59 € | 10 | 5 jours | 400 | Fine (400) | 4906702103031 |
Loading...
Sheet Type | Tissu abrasif | Usage | Polissage à la main | Width(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 230 | Features | No clogging of mesh. Perfect for a wide range of uses such as polishing metal and wood. | Application | For removal of rust, removal of wood burrs, scuffing before coating, blurring of scratches, hairline processing of stainless steel, removal of dirt on concrete surfaces, and removal of stains and scorching on pans and frying pans |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Particle size details
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles