Disque Cerapo【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D46
D80
D120
D220
D320
D500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

148.00 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 46

148.00 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 15 jours 80

148.00 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 120

148.00 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 220

166.10 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 320

166.10 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en caoutchouc / uréthane dur Work material General steel / Acier allié Outer diameter Dimensions(mm) 100
Thickness(mm) 7 Hole Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 5500
Quantity per Package(Pieces) 5

Assistance technique