Arbre de montage SW pour métaux généraux【20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SW0617500

Référence pièce
SW0617500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

77.61 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule en caoutchouc Particle Size(#) 500 Shaft Diameter(mm) 3
Grindstone section external diameter(mm) 6 Grindstone section length(mm) 17 Quantity/Pack(Piece) 20
Joining Agent Type Synthetic Rubber Color Brown Maximum rotation speed used(min−1) 30000

Vous vous trouvez sur la page de Arbre de montage SW pour métaux généraux, le numéro d'article est le suivant: SW0617500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW0617500.

Assistance technique