• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Super rack, étagère coulissante en option

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPR-SK2

Référence pièce
SPR-SK2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Applicable Size Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

269.56 €

14 jours For W 1,220 x D 600Assembly type1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Frontage(mm) 1220 Depth(mm) 600
Product Type Lightweight Type Option Other Option Collar Ivory
Height Dimension(mm) 55 Slide shelf maximum load(kg) 35 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Super rack, étagère coulissante en option, le numéro d'article est le suivant: SPR-SK2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPR-SK2.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique