• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet en acier (deux nuances)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLN-1255WB
SLN-1255WG
SLN-1255WOR
SLN-1255WR
SLN-1855WB
SLN-1855WG
SLN-1855WOR
SLN-1855WR
SLN-9055WB
SLN-9055WG
SLN-9055WOR
SLN-9055WR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Collar Mass
(kg)
Adjuster Screw Diameter Note Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

1,038.16 €

14 jours 1200White/Blue73M12 P=1.75 (with AJ-1K 4 Units)The shelf board is vertically movable at 50 mm pitch.Assembly type1 unit

1,038.16 €

14 jours 1200White/Green73M12 P=1.75 (with AJ-1K 4 Units)The shelf board is vertically movable at 50 mm pitch.Assembly type1 unit

1,038.16 €

14 jours 1200White/Orange73M12 P=1.75 (with AJ-1K 4 Units)The shelf board is vertically movable at 50 mm pitch.Assembly type1 unit

1,038.16 €

14 jours 1200White/Red73M12 P=1.75 (with AJ-1K 4 Units)The shelf board is vertically movable at 50 mm pitch.Assembly type1 unit

1,372.01 €

14 jours 1800White/Blue97M12 P=1.75 (with AJ-1K 4 Units)The shelf board is vertically movable at 50 mm pitch.Assembly type1 unit

1,372.01 €

14 jours 1800White/Green97M12 P=1.75 (with AJ-1K 4 Units)The shelf board is vertically movable at 50 mm pitch.Assembly type1 unit

1,372.01 €

14 jours 1800White/Orange97M12 P=1.75 (with AJ-1K 4 Units)The shelf board is vertically movable at 50 mm pitch.Assembly type1 unit

1,372.01 €

14 jours 1800White/Red97M12 P=1.75 (with AJ-1K 4 Units)The shelf board is vertically movable at 50 mm pitch.Assembly type1 unit

914.39 €

14 jours 900White/Blue61M12 P=1.75 (with AJ-1K 4 Units)The shelf board is vertically movable at 50 mm pitch.Assembly type1 unit

914.39 €

14 jours 900White/Green61M12 P=1.75 (with AJ-1K 4 Units)The shelf board is vertically movable at 50 mm pitch.Assembly type1 unit

914.39 €

14 jours 900White/Orange61M12 P=1.75 (with AJ-1K 4 Units)The shelf board is vertically movable at 50 mm pitch.Assembly type1 unit

914.39 €

14 jours 900White/Red61M12 P=1.75 (with AJ-1K 4 Units)The shelf board is vertically movable at 50 mm pitch.Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Depth(mm) 615
Height(mm) 1800 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 5 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 250 Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 1250 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique