Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Chariot spécial en acier inoxydable avec roulettes façade 400-750mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBR4-03SUN

Référence pièce
SBR4-03SUN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Finish Patent Registration Note Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Mass
(kg)
Amount Of Content

316.27 €

8 jours BANo. 3437988Shelf plates can be switched between dish type and flat type. Patent butt-weld method. The shelf board is a hemming structure.Assembly type101 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 870
Number of Steps(Level) 3 Color Details Stainless Steel Drawer (with/without) NA
Caster 100φ Nylon Urethane Wheels (Steel Fitting) Uniform Load Resistance(kg) 120 Material SUS430
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique