Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Petite armoire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SL-57

Référence pièce
SL-57
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Drawer internal dimensions (W x D x H)
(mm)
Drawer internal dimensions (2) (W x D x H)
(mm)
Mass
(kg)
Set Content Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

523.37 €

15 jours H60:310×330×52 H120:310×330×112 28Each drawer has 2 partitions, 4 (W99) or 2 (W117) dividers.Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 540 Frontage(mm) 390 Depth(mm) 400
Color Sakae green Uniform Load Resistance ( Drawer, per level)(kg) 20 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique