Base à roulette en option pour armoire petite capacité modèle SVE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KE-CDD

Référence pièce
KE-CDD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Caster Amount Of Content

117.51 €

15 jours 75φ1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 105 Frontage(mm) 506 Depth(mm) 557
Other Option Color Dark gray Compatible Model SKB, SKE, KE Cabinet, Lightweight Cabinet SVE Type
Uniform Load Resistance(kg) 240 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Base à roulette en option pour armoire petite capacité modèle SVE, le numéro d'article est le suivant: KE-CDD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KE-CDD.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique