• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Système mural perforé en acier inoxydable - type montage mural

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PO-451LSU
PO-452LSU
PO-453LSU
PO-601LSU
PO-602LSU
PO-603LSU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Set Content Finish Pitch
(mm)
Supplementary explanation Uniform Load Resistance (Panel, per 1 piece)
(kg)
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

208.21 €

15 jours 429Hexagon socket head bolt, M6×12L, Hex wrench, channel support 428L: 2 pcsBA (Equivalent to #400)22.5 (2010 Model)Cannot attach old type 19.5 pitch hook.20Assembly type1 Set (Panel: 1 Unit, Channel Support: 2 pcs)

403.11 €

15 jours 858Hexagon socket head bolt, M6×12L, Hex wrench, channel support 857L: 2 pcsBA (Equivalent to #400)22.5 (2010 Model)Cannot attach old type 19.5 pitch hook.20Assembly type1 Set (Panel: 2 Units, Channel Support: 2 pcs)

597.99 €

15 jours 1287Hexagon socket head bolt, M6×12L, Hex wrench, channel support 1286L: 2 pcsBA (Equivalent to #400)22.5 (2010 Model)Cannot attach old type 19.5 pitch hook.20Assembly type1 Set (Panel: 3 Units, Channel Support: 2 pcs)

253.64 €

15 jours 585Hexagon socket head bolt, M6×12L, Hex wrench, channel support 584L: 2 pcsBA (Equivalent to #400)22.5 (2010 Model)Cannot attach old type 19.5 pitch hook.20Assembly type1 Set (Panel: 1 Unit, Channel Support: 2 pcs)

500.51 €

15 jours 1170Hexagon socket head bolt, M6×12L, Hex wrench, channel support 1169L: 2 pcsBA (Equivalent to #400)22.5 (2010 Model)Cannot attach old type 19.5 pitch hook.20Assembly type1 Set (Panel: 2 Units, Channel Support: 2 pcs)

740.92 €

15 jours 1755Hexagon socket head bolt, M6×12L, Hex wrench, channel support 1754L: 2 pcsBA (Equivalent to #400)22.5 (2010 Model)Cannot attach old type 19.5 pitch hook.20Assembly type1 Set (Panel: 3 Units, Channel Support: 2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 897 Product Type 1 Punching Rack Other Option
Material SUS304

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique