Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Système à rack en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PLS-3PSU

Référence pièce
PLS-3PSU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Pitch
(mm)
Supplementary explanation Uniform Load Resistance (Overall)
(kg)
Uniform Load Resistance (Panel, per 1 piece)
(kg)
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

959.36 €

15 jours 2722.5 (2010 Model)Cannot attach old type 19.5 pitch hook.15030Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 892 Depth(mm) 550 Height(mm) 1530
Product Type 1 Rack perforé Material Stainless SUS304 Set Content Peg-Boards×3
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique