Dispositif de suspension à panneau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NFP-CW
NFP-Z
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth
(mm)
Height
(mm)
Caster Adjuster Mass
(kg)
Uniform Load Resistance (Overall)
(kg)
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

524.33 €

Devis 6101300100φ rubber wheel thread diameter: M12×P1.75-35200Assembly type1 unit

380.99 €

15 jours 4601190-Screw Diameter: M12 P=1.7533200Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 960 Product Type 1 Panel Container Rack Color Sakae green
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique