• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositif de suspension à panneau type panneau perforé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MP-16PN

Référence pièce
MP-16PN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Features Uniform Load Resistance (Overall)
(kg)
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

426.19 €

15 jours 24.6Hook can be attached freely.60Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 795 Depth(mm) 405 Height(mm) 1650
Product Type 1 Punching Rack Color Sakae green Adjuster Screw Diameter: M12 P=1.75
Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de suspension à panneau type panneau perforé, le numéro d'article est le suivant: MP-16PN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MP-16PN.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique