• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Panneau de rangement 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PN-920BN
PN-920CN
PN-920HN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content Mass
(kg)
Pitch
(mm)
Supplementary explanation Uniform Load Resistance (Overall)
(kg)
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

782.69 €

15 jours Peg-Board Hooks: SFN-13P: 1, 14P: 2, 15: 1, 22B: 1, 23: 3, 26: 1 included, with drawers (2 levels)6422.5 2010 ModelCannot attach old type 19.5 pitch hook.200Assembly type1 unit

919.41 €

15 jours Peg-Board Hooks: SFN-12P: 1, 13P: 1, 14P: 2, 15: 1, 23: 2, 26: 1 included, shelf plates included (3)7622.5 2010 ModelCannot attach old type 19.5 pitch hook.200Assembly type1 unit

641.46 €

15 jours Peg-Board Hooks: Including one each of SFN-13P, 14P, 15, 265622.5 2010 ModelCannot attach old type 19.5 pitch hook.200Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 900 Depth(mm) 650 Height(mm) 2010
Product Type 1 Punching Rack Color Ivory Adjuster Screw Diameter: M8×1.25
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique