• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Panneau de rangement 2, étagère en option

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PN-911

Référence pièce
PN-911
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Amount Of Content

109.01 €

15 jours 71 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 880 Depth(mm) 545 Height(mm) 50
Product Type 1 Punching Rack Other Option Color Ivory
Compatible Model For Panel rack 2 (Claw Hook type) Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Panneau de rangement 2, étagère en option, le numéro d'article est le suivant: PN-911.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PN-911.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique