Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Système à rack (mobile type suspension à crochet)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PLS-1542HDR

Référence pièce
PLS-1542HDR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Uniform Load Resistance (Overall)
(kg)
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

650.07 €

15 jours 30150Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 892 Depth(mm) 550 Height(mm) 1640
Product Type 1 Rack à corbeille légère Color Ivory Caster 100⌀ Rubber Wheels (2 pcs with stopper)
Set Content Hook: 12 Pieces Included Hook Length(mm) 200 Allowable Load per Hood (Center)(kg) 5
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique