• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plateau naturel pour usage général

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST-1AH
ST-1BH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height (mm) Mass
(kg)
Inside Dimension
(mm)
Amount Of Content

24.52 €

15 jours 661.6W (top) 475, (bottom) 465 × D (top) 318, (bottom) 293×H651 pc.

31.19 €

15 jours 912W (top) 490, (bottom) 465 × D (top) 318, (bottom) 293×H901 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pockets Width (mm) 550 Depth (mm) 340
Other Option Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique