• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot perforé en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-150AP
SUS-200AP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Finish Patent Registration Note Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Shelf Panel Thickness
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

761.75 €

14 jours 600#400No. 3437988Use as either dish type or flat type. Shelf boards are the flat type by default.Assembly type1.2171 unit

862.87 €

14 jours 750#400No. 3437988Use as either dish type or flat type. Shelf boards are the flat type by default.Assembly type1.2241 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Depth(mm) 450 Height(mm) 880 Number of Steps(Level) 3
Color Details Stainless Steel Caster 75⌀ Nylon, Urethane Wheels Steel Fittings Uniform Load Resistance(kg) 120
Material SUS304 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique