• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot utilitaire en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FD-64SS

Référence pièce
FD-64SS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Finish Mass
(kg)
Amount Of Content

730.81 €

14 jours #400121 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 800
Number of Steps(Level) 2 Color Details Stainless Steel Internal dimensions frontage(mm) 556
Internal dimensions depth(mm) 356 Internal dimensions height(mm) 440 Caster 75⌀ Nylon, Urethane Wheels SUS304 Fittings
Uniform Load Resistance(kg) 60 Material SUS304 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot utilitaire en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: FD-64SS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FD-64SS.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique