• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à armoire pour plans de travail

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1A
1AI
2A
2AI
NW-0C
NW-0CI
NW-3CB
NW-3CBI
NW-4CB
NW-4CBI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Color Details Caster Drawer internal dimensions
(mm)
Set Contents (Accessories) Uniform Load Resistance
(kg)
Numbers of drawers Uniform Load Resistance (Shelf, per level)
(kg)
Uniform Load Resistance (Drawer)
(kg)
Note Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Mass
(kg)

398.41 €

14 jours 310450650Sakae green50φ Rubber WheelsW251×D348×H108-8022020-Finished product17

398.41 €

14 jours 310450650Ivory50φ Rubber WheelsW251×D348×H108-8022020-Finished product17

469.82 €

14 jours 310450650Sakae green50φ Rubber WheelsW251×D348×H108-804-20-Finished product21

469.82 €

14 jours 310450650Ivory50φ Rubber WheelsW251×D348×H108-804-20-Finished product21

380.76 €

14 jours 455540630Sakae green50φ-Middle shelf: With 1 shelf (vertically adjustable in 30 mm pitch)130-30--Finished product19

380.76 €

14 jours 455540630Ivory50φ-Middle shelf: With 1 shelf (vertically adjustable in 30 mm pitch)130-30--Finished product19

572.85 €

14 jours 455540630Sakae green50φShallow drawer: W 372 x D 378 x H 102; Deep drawer: W376×D449×H234Tip-over prevention casters provided1303-Shallow drawer 30; Deep drawer 35Uses Ball Slide RailsFinished product32

572.85 €

7 jours 455540630Ivory50φShallow drawer: W 372 x D 378 x H 102; Deep drawer: W376×D449×H234Tip-over prevention casters provided1303-Shallow drawer 30; Deep drawer 35Uses Ball Slide RailsFinished product32

611.16 €

14 jours 455540630Sakae green50φW372×D378×H102-1303-30Uses Ball Slide RailsFinished product33

611.16 €

14 jours 455540630Ivory50φW372×D378×H102-1303-30Uses Ball Slide RailsFinished product33

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Steps(Level) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique