• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot connectable Sakae avec poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCR-750NBLT
SCR-750NGRT
SCR-750NYET
SCR-750RBLT
SCR-750RGRT
SCR-750RYET
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Wheel Material Details of Main Body Material Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

142.33 €

14 jours BlueNylon WheelPP Resin (Polypropylene)Finished product1 unit

142.33 €

14 jours GreenNylon WheelPP Resin (Polypropylene)Finished product1 unit

142.33 €

14 jours YellowNylon WheelPP Resin (Polypropylene)Finished product1 unit

143.88 €

14 jours BlueRubber WheelsPP Resin (Polypropylene)Finished product1 unit

143.88 €

14 jours GreenRubber WheelsPP Resin (Polypropylene)Finished product1 unit

143.88 €

14 jours YellowRubber WheelsPP Resin (Polypropylene)Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 120 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Length(mm) 680 Width(mm) 390
Full height(mm) 900 Caster Diameter φ(mm) 75 Specifications With handle
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique