• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à fût cylindrique en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDR-5

Référence pièce
SDR-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details of Main Body Material Patent/Utility Model Features Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

561.58 €

14 jours SUS304: 2B FinishingUtility Model Registration: No. 3021013Quick Turn Type, Striped Steel Plate (Plate Thickness: 3 mm)Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Drum cart Uniform Load(kg) 250 Main Body Material Stainless Steel
Main body: option Main Body Full height(mm) 148 Load Platform Effective Dimensions(mm) φ609
Caster Diameter φ(mm) 100 Supported drum sizes For 200ℓ Wheel Material Nylon Urethane Wheels
Mass(kg) 12.3 Specifications Flat Type Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot à fût cylindrique en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: SDR-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDR-5.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique