• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à conteneur en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUC-50D
SUC-75D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length
(mm)
Width
(mm)
Compatible Model Mass
(kg)
Details of Main Body Material Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

223.08 €

14 jours 536367Sanko: 50B2TM, 50BTM, 23-3TM, P31B, P51B, 30BTM, 40BTM, 25AH, 50B, SEKISUI: PZ-0001, 00035SUS304: #400 FinishingFinished product1 unit

244.92 €

14 jours 653443Sanko: 75B2TM, 75BTM, NS50A-2 with holes, Sekisui: BK-40H, Dainippon Ink: NC-23 without holes, NCS-46 without holes6SUS304: #400 FinishingFinished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Dolly cart Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Stainless Steel
Main body: option Main Body Full height(mm) 115 Caster Diameter φ(mm) 75
Caster Bracket Material SUS304 Bracket Wheel Material Nylon Urethane Wheels Caster Specification Swivel 4 pcs (with Stopper 2 pcs)
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique