• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à quatre roues spécial en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAN-22FNUSU
TAN-22FSU
TAN-22NUSU
TAN-22SU
TAN-55FNUSU
TAN-55FSU
TAN-55NUSU
TAN-55SU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Full height
(mm)
Caster Diameter φ
(mm)
Wheel Material Mass
(kg)
Specifications Details of Main Body Material Supplement Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

1,088.38 €

14 jours 300855480855100Nylon Urethane Wheels27With Floor StoppersSUS304: #400 FinishingFloor stoppers are made from steel.Assembly type1 unit

1,082.71 €

14 jours 300855480855100Rubber Wheels27With Floor StoppersSUS304: #400 FinishingFloor stoppers are made from steel.Assembly type1 unit

985.36 €

14 jours 300855480855100Nylon Urethane Wheels25No Floor StopperSUS304: #400 Finishing-Assembly type1 unit

979.58 €

14 jours 300855480855100Rubber Wheels25No Floor StopperSUS304: #400 Finishing-Assembly type1 unit

1,537.33 €

14 jours 400955630876125Nylon Urethane Wheels41With Floor StoppersSUS304: #400 FinishingFloor stoppers are made from steel.Assembly type1 unit

1,507.43 €

14 jours 400955630876125Rubber Wheels41With Floor StoppersSUS304: #400 FinishingFloor stoppers are made from steel.Assembly type1 unit

1,364.04 €

14 jours 400955630876125Nylon Urethane Wheels39No Floor StopperSUS304: #400 Finishing-Assembly type1 unit

1,334.25 €

14 jours 400955630876125Rubber Wheels39No Floor StopperSUS304: #400 Finishing-Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main Body Material Stainless Steel Main body: option Main Body
Caster Bracket Material SUS304 Bracket Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique