• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Pearl type plateau à rebord

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU-K1CSS
SUQ-G1CSS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length
(mm)
Width
(mm)
Mass
(kg)
Caster Specification Specifications Details of Main Body Material Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

882.89 €

14 jours 75050015Swivel (with S): 2 pcs, Fixed: 2 pcs-SUS304: #400 Finishing-Assembly type1 unit

934.87 €

14 jours 90060019Swivel: 1 pc, Swivel (with S): 2 pcs, Fixed: 2 pcsQuick Turn TypeSUS304: #400 FinishingUtility Model Registration: No. 3021013Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Stainless Steel
Main body: option Main Body Full height(mm) 860 Caster Diameter φ(mm) 100
Caster Bracket Material SUS304 Bracket Wheel Material Nylon Urethane Wheels Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique