• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot rotatif, 200φ, uréthane, avec poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RE-1TUG
RE-4TUG
RE-5TUG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length
(mm)
Width
(mm)
Compatible Size
(mm)
Mass
(kg)
Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

1,013.62 €

49 jours 10101010Pallet Dimensions: W1000×D100034Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

1,092.69 €

49 jours 11101110Pallet Dimensions: W1100×D110040Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

1,102.54 €

49 jours 12101010Pallet Dimensions: W1200×D100042Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 700 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Full height(mm) 1020
Loading Surface Height(mm) 320 Caster Diameter φ(mm) 200 Wheel Material Urethane Casters
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique