• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot rotatif libre, type charges légères, avec base centrale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RA-2KG

Référence pièce
RA-2KG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

601.22 €

49 jours Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Dolly cart Uniform Load(kg) 400 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Length(mm) 1010
Width(mm) 810 Loading Surface Height(mm) 187 Caster Diameter φ(mm) 125
Compatible Size(mm) Pallet Dimensions: W1000×D800 Wheel Material Rubber Wheels Mass(kg) 19
Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot rotatif libre, type charges légères, avec base centrale, le numéro d'article est le suivant: RA-2KG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RA-2KG.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique