• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot rotatif libre, type charges légères, avec type poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RA-2TG

Référence pièce
RA-2TG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

479.99 €

14 jours Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 400 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Length(mm) 1010
Width(mm) 810 Full height(mm) 887 Loading Surface Height(mm) 187
Caster Diameter φ(mm) 125 Compatible Size(mm) Pallet Dimensions: W1000×D800 Wheel Material Rubber Wheels
Mass(kg) 19 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot rotatif libre, type charges légères, avec type poignée, le numéro d'article est le suivant: RA-2TG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RA-2TG.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique