• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot rotatif libre, type charges moyennes, avec type poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RB-1TG
RB-4TG
RB-5TG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length
(mm)
Width
(mm)
Compatible Size
(mm)
Mass
(kg)
Patent/Utility Model Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

517.35 €

14 jours 10101010Pallet Dimensions: W1000×D100022Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

567.24 €

14 jours 11101110Pallet Dimensions: W1100×D110024Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

555.45 €

14 jours 12101010Pallet Dimensions: W1200×D100024Utility Model Registration: No. 3021013Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 450 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Full height(mm) 894
Loading Surface Height(mm) 194 Caster Diameter φ(mm) 125 Wheel Material Rubber Wheels
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique