• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à palette en résine, sans poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SC-110

Référence pièce
SC-110
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

295.99 €

14 jours Quick Turn TypeFinished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Dolly cart Uniform Load(kg) 450 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Length(mm) 1115
Width(mm) 1105 Loading Surface Height(mm) 193 Caster Diameter φ(mm) 125
Compatible Size(mm) Resin pallet dimensions: W1100×D1100 Wheel Material Rubber Wheels Mass(kg) 15.2
Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot à palette en résine, sans poignée, le numéro d'article est le suivant: SC-110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SC-110.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique