• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot manuel en résine, roulette silencieuse, poignée 1 côté 2 niveaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LHT-22S
MHT-22S
SHT-12S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Full height
(mm)
Load Platform Effective Dimensions
(mm)
Caster Diameter φ
(mm)
Mass
(kg)
Details of Main Body Material Amount Of Content

500.25 €

14 jours 4009006001020Upper section: W 830 x D 600; Lower section: W780×D60013025Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

424.41 €

14 jours 3008005051015Upper section: W 730 x D 505; Lower section: W680×D50513024Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

302.13 €

14 jours 150720465970Upper section: W 650 x D 465; Lower section: W600×D46510018Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Quiet measures Available
Main body: option Main Body Color Gray Wheel Material Rubber Wheels
Caster Specification Silent Caster Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique