• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot manuel en résine, chariot cinq roues, roulette standard, type poignée pliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LHT-50C

Référence pièce
LHT-50C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details of Main Body Material Patent/Utility Model Features Supplement Amount Of Content

333.77 €

14 jours Body: PP, Handle: Steel chrome plating finishUtility Model Registration: No. 3021013Quick Turn TypeThe optional foot brake cannot be installed.1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 400 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Color Gray Length(mm) 900
Width(mm) 600 Full height(mm) 865 Load Platform Effective Dimensions(mm) W830×D600 
Caster Diameter φ(mm) 125 Wheel Material Rubber Wheels Mass(kg) 18
Caster Specification 5-Wheel Dolly, Swivel Wheels x 4, Fixed Wheel x 1 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot manuel en résine, chariot cinq roues, roulette standard, type poignée pliable, le numéro d'article est le suivant: LHT-50C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHT-50C.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique