• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot manuel en résine, roulette standard, poignée 1 côté 3 niveaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SHT-13

Référence pièce
SHT-13
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details of Main Body Material Amount Of Content

326.16 €

14 jours Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Color Gray Length(mm) 720
Width(mm) 465 Full height(mm) 970 Load Platform Effective Dimensions(mm) Upper section: W 650 x D 465; Mid/lower section: W600×D465
Caster Diameter φ(mm) 100 Wheel Material Rubber Wheels Mass(kg) 20
Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot manuel en résine, roulette standard, poignée 1 côté 3 niveaux, le numéro d'article est le suivant: SHT-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHT-13.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique