• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot manuel en résine, roulette standard, type poignée fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LHT-20K
MHT-10K
MHT-20K
SHT-10K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Full height
(mm)
Load Platform Effective Dimensions
(mm)
Caster Diameter φ
(mm)
Mass
(kg)
Details of Main Body Material Features Amount Of Content

254.66 €

14 jours 400900600849W830×D600 12517Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish-1 unit

180.42 €

14 jours 150800505828W730×D505 10014Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish-1 unit

233.37 €

14 jours 300800505870W730×D505 12516Body: PP, Handle: Steel chrome plating finishOptional Foot Brake Installable1 unit

136.72 €

14 jours 150720465836W650×D465 1009Body: PP, Handle: Steel chrome plating finish-1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Color Gray Wheel Material Rubber Wheels Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique