Precision Flat Level (JIS B7510 A Class)

Precision Flat Level (JIS B7510 A Class)

The precision inspection, JIS mark display, is a class A product. The main level tube has a bubble chamber, so bubble length is adjustable. Cylindrical measurement is also possible with a V-groove.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC151
AC152
AC153
AC201
AC202
AC203
AC251
AC252
AC253
AC301
AC302
AC303
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length
(mm)
Height
(mm)
Nominal
(mm)
Sensitivity
(mm/m)
Mass
(kg)

693.75 €

3 jours 150441500.021

747.08 €

5 jours 150441500.051

747.08 €

22 jours 150441500.11

796.17 €

5 jours 200462000.021.4

825.08 €

5 jours 200462000.051.4

825.08 €

22 jours 200462000.11.4

1,000.50 €

42 jours 250462500.021.6

994.00 €

42 jours 250462500.051.6

994.00 €

42 jours 250462500.11.6

1,136.92 €

42 jours 300503000.021.8

1,130.42 €

42 jours 300503000.051.8

1,130.42 €

42 jours 300503000.11.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Level gauge Magnet NA Thickness(mm) 42
Color Silver

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique