[Kanon] Clé dynamométrique paramétrable à tête remplaçable

[Kanon] Clé dynamométrique paramétrable à tête remplaçable
  • Remise sur volume
[Features]
· A single torque wrench that can be used as a wrench, box wrench, hex wrench, or ratchet according to the task.
[Applications]
· For work requiring various tightening torques to be supported.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N900LCK

Référence pièce
N900LCK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

161.45 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Moule prédéfini Torque adjustment range(N·m) 20~90 Minimum graduation(N·m) 1
Head Replaceable Disponible Overall Length(mm) 325 Longueur effective(mm) 320
Corps de meuble : option Main Body Pièce de tête (L1)(mm) 65 Pièce de tête (L2)(mm) 18
Pièce de tête (⌀D1)(mm) 15 Corps de meuble (A)(mm) 27.5 Corps de meuble (E)(mm) 12.4
Corps de meuble (øC)(mm) 21.7 Masse(g) 590

Vous vous trouvez sur la page de [Kanon] Clé dynamométrique paramétrable à tête remplaçable, le numéro d'article est le suivant: N900LCK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N900LCK.

Assistance technique