[Kanon] Clé dynamométrique, avec cadran (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N12TOK

Référence pièce
N12TOK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité par paquet

231.84 €

1 Disponible 6 jours 1 pc. / 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type à cadran Torque adjustment range(N·m) 1–12 Minimum graduation(N·m) 0.2
Head Replaceable N/A Overall Length(mm) 260 Torque Precision(±%) 3
Pointeur à Frottement (Y/N) NA Entraînement carré(mm) 6.35(1/4″) Pièce de tête (A)(mm) 35
Pièce de tête (B)(mm) 38.5 Pièce de tête (C)(mm) 7.5 Corps de meuble (D)(mm) 58
Corps de meuble (E)(mm) 91.5 Corps de meuble (F)(mm) 37 Corps de meuble (G)(mm) 21.5
Masse(g) 510 Quantité par paquet 1 pc. / 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de [Kanon] Clé dynamométrique, avec cadran, le numéro d'article est le suivant: N12TOK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N12TOK.

Assistance technique