• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

[Kanon] Tête de clé type HCK (pour clé à tête interchangeable)

[Kanon] Tête de clé type HCK (pour clé à tête interchangeable)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 230SCK-7
  • 1800SCK-17

[Features]
· A single torque wrench that can be used to tighten various bolts and nuts.
[Applications]
· SCK type replacement head.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
230SCK-8
230SCK-10
4200SCK-30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Two-plane dimensions
(mm)
Applicable Torque Wrench Head Part (S)
(mm)
Head Part (T)
(mm)
Head Part (L1)
(mm)
Head Part (φD1)
(mm)
Head Part (φD2)
(mm)

27.99 €

4 jours 8●N60~N230LCK、N60~N230SPCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL297451016

29.08 €

3 jours 10●N60~N230LCK、N60~N230SPCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL297451016

167.59 €

4 jours 30●N4200LCK、N4200SPCK74251252535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Replacement Head Replaceable Head Type Other Main body: option Option

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique