• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

[Kanon] Tête coudée type HCK (pour clé à tête interchangeable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

230RCK-8

Référence pièce
230RCK-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Head Part (S)
(mm)
Head Part (T)
(mm)
Head Part (L1)
(mm)
Head Part (φD1)
(mm)
Head Part (φD2)
(mm)

53.57 €

3 jours 188451016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Replacement Head Two-plane dimensions(mm) 8 Replaceable Head Type Other
Applicable Torque Wrench ●N60~N230LCK、N60~N230SPCK、N250FCK、DTC-N5EXL,DTC-N10EXL Main body: option Option

Vous vous trouvez sur la page de [Kanon] Tête coudée type HCK (pour clé à tête interchangeable), le numéro d'article est le suivant: 230RCK-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 230RCK-8.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique