Alésoir F1 type DX-DHSR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DX-DHSR-OH-030
DX-DHSR-OH-031
DX-DHSR-OH-032
DX-DHSR-OH-033
DX-DHSR-OH-034
DX-DHSR-OH-035
DX-DHSR-OH-036
DX-DHSR-OH-037
DX-DHSR-OH-038
DX-DHSR-OH-039
DX-DHSR-OH-040
DX-DHSR-OH-041
DX-DHSR-OH-042
DX-DHSR-OH-043
DX-DHSR-OH-044
DX-DHSR-OH-045
DX-DHSR-OH-046
DX-DHSR-OH-047
DX-DHSR-OH-048
DX-DHSR-OH-049
DX-DHSR-OH-050
DX-DHSR-OH-051
DX-DHSR-OH-052
DX-DHSR-OH-053
DX-DHSR-OH-054
DX-DHSR-OH-055
DX-DHSR-OH-056
DX-DHSR-OH-057
DX-DHSR-OH-058
DX-DHSR-OH-059
DX-DHSR-OH-060
DX-DHSR-OH-061
DX-DHSR-OH-062
DX-DHSR-OH-063
DX-DHSR-OH-064
DX-DHSR-OH-065
DX-DHSR-OH-066
DX-DHSR-OH-067
DX-DHSR-OH-068
DX-DHSR-OH-069
DX-DHSR-OH-070
DX-DHSR-OH-071
DX-DHSR-OH-072
DX-DHSR-OH-073
DX-DHSR-OH-074
DX-DHSR-OH-075
DX-DHSR-OH-076
DX-DHSR-OH-077
DX-DHSR-OH-078
DX-DHSR-OH-079
DX-DHSR-OH-080
DX-DHSR-OH-081
DX-DHSR-OH-082
DX-DHSR-OH-083
DX-DHSR-OH-084
DX-DHSR-OH-085
DX-DHSR-OH-086
DX-DHSR-OH-087
DX-DHSR-OH-088
DX-DHSR-OH-089
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Dimensions/Ds
(φ mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)
Tap Size
(mm)

192.03 €

1 6 jours 32070Tige droite335-

221.73 €

1 6 jours 3.12070Tige de fraise435-

221.73 €

1 6 jours 3.22070Tige de fraise435-

221.73 €

1 6 jours 3.32070Tige de fraise435M4X0.7

221.73 €

1 6 jours 3.42070Tige de fraise435-

203.29 €

1 6 jours 3.52070Tige de fraise435-

225.82 €

1 6 jours 3.62070Tige de fraise435-

225.82 €

1 6 jours 3.72070Tige de fraise435-

225.82 €

1 6 jours 3.82070Tige de fraise435-

225.82 €

1 6 jours 3.92070Tige de fraise435-

203.29 €

1 6 jours 42070Tige droite435-

237.08 €

1 6 jours 4.12080Tige de fraise540-

237.08 €

1 6 jours 4.22080Tige de fraise540M5×0.8

237.08 €

1 6 jours 4.32080Tige de fraise540-

237.08 €

1 6 jours 4.42080Tige de fraise540-

214.57 €

1 6 jours 4.52580Tige de fraise540-

248.36 €

1 6 jours 4.62580Tige de fraise540-

248.36 €

1 6 jours 4.72580Tige de fraise540-

248.36 €

1 6 jours 4.82580Tige de fraise540-

248.36 €

1 6 jours 4.92580Tige de fraise540-

225.82 €

1 6 jours 52580Tige droite540M6 x 1.0

259.63 €

1 6 jours 5.13095Tige de fraise650-

259.63 €

1 6 jours 5.23095Tige de fraise650-

259.63 €

1 6 jours 5.33095Tige de fraise650-

259.63 €

1 6 jours 5.43095Tige de fraise650-

237.08 €

1 6 jours 5.53095Tige de fraise650-

259.63 €

1 6 jours 5.630100Tige de fraise650-

259.63 €

1 6 jours 5.730100Tige de fraise650-

259.63 €

1 6 jours 5.830100Tige de fraise650-

259.63 €

1 6 jours 5.930100Tige de fraise650-

248.36 €

1 6 jours 630100Tige droite650-

293.42 €

1 6 jours 6.130100Tige de fraise850-

293.42 €

1 6 jours 6.230100Tige de fraise850-

293.42 €

1 6 jours 6.330100Tige de fraise850-

293.42 €

1 6 jours 6.430100Tige de fraise850-

270.88 €

1 6 jours 6.530100Tige de fraise850-

293.42 €

1 6 jours 6.630100Tige de fraise850-

293.42 €

1 6 jours 6.730100Tige de fraise850-

293.42 €

1 6 jours 6.830100Tige de fraise850M8×1.5

293.42 €

1 6 jours 6.930100Tige de fraise850-

270.88 €

1 6 jours 730100Tige de fraise850-

293.42 €

1 6 jours 7.130100Tige de fraise850-

293.42 €

1 6 jours 7.230100Tige de fraise850-

293.42 €

1 6 jours 7.330100Tige de fraise850-

293.42 €

1 6 jours 7.430100Tige de fraise850-

304.67 €

1 6 jours 7.530115Tige de fraise860-

361.01 €

1 6 jours 7.630115Tige de fraise860-

361.01 €

1 6 jours 7.730115Tige de fraise860-

361.01 €

1 6 jours 7.830115Tige de fraise860-

361.01 €

1 6 jours 7.930115Tige de fraise860-

327.21 €

1 6 jours 830115Tige droite860-

383.54 €

1 6 jours 8.130120Tige de fraise1060-

383.54 €

1 6 jours 8.230120Tige de fraise1060-

383.54 €

1 6 jours 8.330120Tige de fraise1060-

383.54 €

1 6 jours 8.430120Tige de fraise1060-

349.74 €

1 6 jours 8.530120Tige de fraise1060M10 x 1.5

383.54 €

1 6 jours 8.630120Tige de fraise1060-

383.54 €

1 6 jours 8.730120Tige de fraise1060-

383.54 €

1 6 jours 8.830120Tige de fraise1060-

383.54 €

1 6 jours 8.930120Tige de fraise1060-

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN
With/without Oil Hole Disponible Features Provides a finished surface roughness of 1 μm or less. Enlargement 5 μm or less. Can change polishing into cutting. TiCN coating for long service life. Right blade and left twisted for increased chip discharge properties Machining Application Drilling
Specifications Internal oil supply type

Assistance technique