• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pointe pour fraise à usage général SDKN conforme à la norme ISO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDKN1203AZN-CX75
SDKN1203AZN-CX90
SDKN1203AZN-KT9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?work material Material type Material Machining Application

8.01 €

5 jours Steel / Stainless Steel / Cast IronCX75CermetCutter Tip

8.01 €

5 jours SteelCX90CermetCutter Tip

8.01 €

5 jours Cast Iron / Non-ferrous metalKT9Carbide alloyCutter Tip

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) S (Square) Clearance angle D(15°) Available corners 4
Dimensions/A(mm) 12.7 Dimensions/T(mm) 3.18 Dimensions/F(mm) 1.2
Accuracy K

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique