• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tête S (tête modulaire monobloc) modèle SMSA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMSA-6160R20-M8-JC8015
SMSA-6160R30-M8-JC8015
SMSA-6200R30-M10-JC8015
SMSA-6250R30-M12-JC8015
SMSA-6300R30-M16-JC8015
SMSA-6320R30-M16-JC8015
SMSA-8160R05-M8-JC8015
SMSA-8160R10-M8-JC8015
SMSA-8200R05-M10-JC8015
SMSA-8200R10-M10-JC8015
SMSA-8200R20-M10-JC8015
SMSA-8250R10-M12-JC8015
SMSA-8250R20-M12-JC8015
SMSA-8300R10-M16-JC8015
SMSA-8300R20-M16-JC8015
SMSA-8320R10-M16-JC8015
SMSA-8320R20-M16-JC8015
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?O.D. (mm)
(φ)
Total number of flutes
(sheet)
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
Dimensions r
(mm)
Dimensions MD
(mm)
With/Without Coolant Holes Application

226.61 €

4 jours 166163015142M8AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

226.61 €

4 jours 166163015143M8AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

269.27 €

4 jours 206203519173M10AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

341.02 €

4 jours 256254324223M12AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

452.37 €

4 jours 306305629273M16AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

483.51 €

4 jours 326325630273M16AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

226.61 €

4 jours 168163015140.5M8AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

226.61 €

4 jours 168163015141M8AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

269.27 €

4 jours 208203519170.5M10AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

269.27 €

4 jours 208203519171M10AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

269.27 €

4 jours 208203519172M10AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

341.02 €

4 jours 258254324221M12AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

341.02 €

4 jours 258254324222M12AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

452.37 €

4 jours 308305629271M16AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

452.37 €

4 jours 308305629272M16AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

483.51 €

4 jours 328325630271M16AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

483.51 €

4 jours 328325630272M16AvailableFlat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Plane / Side / Other Finish category Finishing Mounting Method Centering Plug
Material type JC8015

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique