Foret TA-EZ (pour ponts) type TEZD-KMS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEZD2450S32-KMS
TEZD2650S32-KMS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)
Supported tips

268.10 €

1 6 jours 24.5/24.7100185125TS2450K TS2470K

285.37 €

1 6 jours 26.5/26.7108195135TS2650K TS2670K

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Shank Type Tige de fraise Coating Y/N Disponible
With/without Oil Hole Disponible Dimensions/Ds(φ mm) 32 Detailed coating types Value Coat
Component: Clamp screw DSW-309H Component: wrench A-10 Features For bridge material processing
Machining Application With oil hole drilled Specifications Effective Machining Depth with Coolant Hole: 3XDc

Assistance technique