Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | End Blade Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.95 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.4 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
88.92 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
115.95 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.8 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
88.92 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
115.95 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.2 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
115.95 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.6 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
110.12 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.4 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
120.93 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
110.12 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.8 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
120.93 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
110.12 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.2 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
110.12 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.6 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.4 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
116.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.8 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
116.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.2 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.6 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
116.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.2 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
201.98 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.4 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
154.81 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.5 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
201.98 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.8 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
154.81 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
201.98 € | 1 | 6 jours | 12 | 1.2 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
201.98 € | 1 | 6 jours | 12 | 1.6 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
154.81 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
183.66 € | 1 | 6 jours | 12 | 2.5 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
150.68 € | 1 | 6 jours | 12 | 3 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
201.98 € | 1 | 6 jours | 12 | 3.2 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 jours | 14 | 0.4 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 jours | 14 | 0.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 jours | 14 | 0.8 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 jours | 14 | 1 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 jours | 14 | 1.2 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 jours | 14 | 1.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 jours | 14 | 1.6 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 jours | 14 | 2 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 jours | 14 | 2.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 jours | 14 | 3 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 jours | 14 | 3.2 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 jours | 16 | 0.4 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
278.58 € | 1 | 6 jours | 16 | 0.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 jours | 16 | 0.8 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
278.58 € | 1 | 6 jours | 16 | 1 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 jours | 16 | 1.2 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 jours | 16 | 1.6 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
278.58 € | 1 | 6 jours | 16 | 2 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
330.43 € | 1 | 6 jours | 16 | 2.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
330.43 € | 1 | 6 jours | 16 | 3 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 jours | 16 | 3.2 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
330.43 € | 1 | 6 jours | 16 | 3.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
330.43 € | 1 | 6 jours | 16 | 4 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
350.53 € | 1 | 6 jours | 18 | 1 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
415.87 € | 1 | 6 jours | 18 | 2.5 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
415.87 € | 1 | 6 jours | 18 | 3.5 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
415.87 € | 1 | 6 jours | 18 | 4 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
535.68 € | 1 | 6 jours | 20 | 0.4 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
531.73 € | 1 | 6 jours | 20 | 0.5 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
535.68 € | 1 | 6 jours | 20 | 0.8 | 30 | 200 | 18 | Shape R |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
R Precision(μm) | 0.025~-0.025 | Features | Suppresses chattering and has larger cutting area. Uses helix gashing for excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Curve at rear end of cutting edge prevents machining streaks. | Specifications | Regular Blade Length, with Rounded Corner, Long Shank, Under Neck |
Machining Application Details | Shoulder Milling, Grooving | Detailed torsion angle | 45° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles