Fraise monobloc pour usinage de l'aluminium (tige intermédiaire) (sous le cou), type AL-SEE-MS2

Fraise monobloc pour usinage de l'aluminium (tige intermédiaire) (sous le cou), type AL-SEE-MS2
  • Remise sur volume
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-SEE-MS2020
AL-SEE-MS2030
AL-SEE-MS2040
AL-SEE-MS2050
AL-SEE-MS2060
AL-SEE-MS2080
AL-SEE-MS2100
AL-SEE-MS2120
AL-SEE-MS2140
AL-SEE-MS2150
AL-SEE-MS2160
AL-SEE-MS2180
AL-SEE-MS2200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimensions/φD1
(mm)

181.00 €

1 Disponible 8 jours 220414050-

195.61 €

1 Disponible 8 jours 3204140502.8

204.20 €

1 Disponible 8 jours 4266140553.8

219.70 €

1 Disponible 8 jours 5306140654.7

228.29 €

1 Disponible 8 jours 6306140655.7

264.32 €

1 Disponible 8 jours 8408140807.6

360.58 €

1 Disponible 8 jours 1050101801009.5

450.71 €

1 Disponible 8 jours 12501218010011.4

690.41 €

1 Disponible 8 jours 14701618010013.2

720.43 €

1 Disponible 8 jours 15701618010014

750.54 €

1 Disponible 8 jours 16701618010015

945.40 €

1 Disponible 8 jours 18702022014017

1,185.91 €

1 Disponible 8 jours 20702022014019

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Latéral Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Other Processing Applications Shoulder Milling Features Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining.
Specifications Torsion Angle 45° Medium shank, Underneck

Assistance technique