Fraise monobloc pour usinage de l'aluminium (lame standard) (avec rayon d'angle), type AL-SEES2-R

Fraise monobloc pour usinage de l'aluminium (lame standard) (avec rayon d'angle), type AL-SEES2-R
  • Remise sur volume
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-SEES2060-R04
AL-SEES2060-R08
AL-SEES2060-R12
AL-SEES2060-R16
AL-SEES2080-R04
AL-SEES2080-R08
AL-SEES2080-R12
AL-SEES2080-R16
AL-SEES2100-R04
AL-SEES2100-R08
AL-SEES2100-R12
AL-SEES2100-R16
AL-SEES2100-R32
AL-SEES2120-R04
AL-SEES2120-R08
AL-SEES2120-R12
AL-SEES2120-R16
AL-SEES2120-R32
AL-SEES2140-R04
AL-SEES2140-R08
AL-SEES2140-R12
AL-SEES2140-R16
AL-SEES2140-R32
AL-SEES2160-R04
AL-SEES2160-R08
AL-SEES2160-R12
AL-SEES2160-R16
AL-SEES2160-R32
AL-SEES2200-R04
AL-SEES2200-R08
AL-SEES2200-R12
AL-SEES2200-R16
AL-SEES2200-R32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

125.12 €

1 8 jours 60.417556

125.12 €

1 Disponible 8 jours 60.817556

125.12 €

1 Disponible 8 jours 61.217556

125.12 €

1 Disponible 8 jours 61.617556

117.53 €

1 Disponible 8 jours 80.422658

117.53 €

1 Disponible 8 jours 80.822658

117.53 €

1 Disponible 8 jours 81.222658

117.53 €

1 Disponible 8 jours 81.622658

147.53 €

1 Disponible 8 jours 100.4287510

147.53 €

1 Disponible 8 jours 100.8287510

147.53 €

1 Disponible 8 jours 101.2287510

147.53 €

1 Disponible 8 jours 101.6287510

147.53 €

1 Disponible 8 jours 103.2287510

202.52 €

1 Disponible 8 jours 120.4288012

202.52 €

1 Disponible 8 jours 120.8288012

202.52 €

1 Disponible 8 jours 121.2288012

202.52 €

1 Disponible 8 jours 121.6288012

202.52 €

1 Disponible 8 jours 123.2288012

268.68 €

1 Disponible 8 jours 140.4409516

268.68 €

1 Disponible 8 jours 140.8409516

268.68 €

1 Disponible 8 jours 141.2409516

268.68 €

1 Disponible 8 jours 141.6409516

268.68 €

1 Disponible 8 jours 143.2409516

339.95 €

1 Disponible 8 jours 160.4409516

339.95 €

1 Disponible 8 jours 160.8409516

339.95 €

1 Disponible 8 jours 161.2409516

339.95 €

1 Disponible 8 jours 161.6409516

339.95 €

1 Disponible 8 jours 163.2409516

556.35 €

1 Disponible 8 jours 200.44511520

556.35 €

1 Disponible 8 jours 200.84511520

556.35 €

1 Disponible 8 jours 201.24511520

556.35 €

1 Disponible 8 jours 201.64511520

556.35 €

1 Disponible 8 jours 203.24511520

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Rayon
Machining Application Latéral / Rainure Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
R Precision(μm) 0.025~-0.025 Features Suppresses chattering and has larger cutting area. Uses helix gashing for excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Specifications Regular Blade Length, with Rounded Corner
Machining Application Details Shoulder Milling, Grooving Footnotes The mark indicates its shank diameter tolerance is h5. Detailed torsion angle 45°

Assistance technique