Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL-SEES3070-LS-S6.8 |
AL-SEES3090-LS |
AL-SEES3100-LS |
AL-SEES3100-LS-S9.8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | End Blade Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.61 € | 1 | 6 jours | 7 | 10 | 6.8 | 100 | Sharp Edges | ||
132.25 € | 1 | 6 jours | 9 | 14 | 8 | 120 | Shape R | ||
135.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 8 | 130 | Shape R | ||
149.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 9.8 | 130 | Sharp Edges |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral / Rainure | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Dimensions/φD1(mm) | - | Other Processing Applications | Sharp Edge, Shoulder Milling, Grooving |
Features | Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Curve at rear end of cutting edge prevents machining streaks. | Specifications | Torsion Angle 45°/ Long shank, Underneck |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles