Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | End Blade Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 0.5 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | |
113.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 1 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | |
106.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 0.5 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | |
106.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 1 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | |
106.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 1.5 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | |
147.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 0.5 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | |
147.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.5 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | |
147.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | |
195.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 0.5 | 18 | 150 | 11 | Shape R | |
195.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 1 | 18 | 150 | 11 | Shape R | |
195.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 1.5 | 18 | 150 | 11 | Shape R | |
195.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 2 | 18 | 150 | 11 | Shape R | |
195.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 2.5 | 18 | 150 | 11 | Shape R | |
260.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 14 | 0.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | |
260.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 14 | 1 | 21 | 160 | 13 | Shape R | |
260.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 14 | 1.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | |
260.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 14 | 2 | 21 | 160 | 13 | Shape R | |
260.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 14 | 2.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | |
260.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 14 | 3 | 21 | 160 | 13 | Shape R | |
351.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 0.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | |
351.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 1 | 24 | 180 | 15 | Shape R | |
351.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 1.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | |
351.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 2 | 24 | 180 | 15 | Shape R | |
351.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 2.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | |
351.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 3 | 24 | 180 | 15 | Shape R | |
351.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 4 | 24 | 180 | 15 | Shape R | |
443.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 18 | 0.5 | 27 | 180 | 17 | Shape R | |
443.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 18 | 1 | 27 | 180 | 17 | Shape R | |
443.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 18 | 1.5 | 27 | 180 | 17 | Shape R | |
443.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 18 | 2 | 27 | 180 | 17 | Shape R | |
443.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 18 | 2.5 | 27 | 180 | 17 | Shape R | |
443.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 18 | 3 | 27 | 180 | 17 | Shape R | |
443.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 18 | 4 | 27 | 180 | 17 | Shape R | |
518.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 0.5 | 30 | 200 | 18 | Shape R | |
518.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 1 | 30 | 200 | 18 | Shape R | |
518.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 1.5 | 30 | 200 | 18 | Shape R | |
518.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 2 | 30 | 200 | 18 | Shape R | |
518.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 2.5 | 30 | 200 | 18 | Shape R | |
518.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 3 | 30 | 200 | 18 | Shape R | |
518.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 3.5 | 30 | 200 | 18 | Shape R | |
518.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 4 | 30 | 200 | 18 | Shape R | |
518.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 5 | 30 | 200 | 18 | Shape R | |
529.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 22 | 0.5 | 33 | 200 | 20 | Shape R | |
529.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 22 | 1 | 33 | 200 | 20 | Shape R | |
529.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 22 | 1.5 | 33 | 200 | 20 | Shape R | |
529.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 22 | 2 | 33 | 200 | 20 | Shape R | |
529.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 22 | 2.5 | 33 | 200 | 20 | Shape R | |
529.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 22 | 3 | 33 | 200 | 20 | Shape R | |
529.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 22 | 3.5 | 33 | 200 | 20 | Shape R | |
529.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 22 | 4 | 33 | 200 | 20 | Shape R | |
529.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 22 | 5 | 33 | 200 | 20 | Shape R |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral | Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
R Precision(μm) | 0.025~-0.025 | Features | Suppresses chattering and has larger cutting area. Uses our original seamless helix gashing for reduced cutting resistance and improved radius form to achieve high-speed/high-precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Curve at rear end of cutting edge prevents machining streaks. | Specifications | Blade Length 1.5Dc |
Machining Application Details | Shoulder Milling | Detailed torsion angle | 45° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles